Werkstoff
Aluminium.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Die Hubsäule ist ein elektrisch betriebenes System mit einer vollumfänglich integrierten Technik, welche wartungsfrei und nach dem Prinzip Plug & Work betrieben wird.
Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 8 mm/s können bis zu zwei Hubsäulen zwischen 355 mm und 500 mm synchron mit Hilfe der Steuerung (85300-10-90) verfahren werden. Optional können mit dem Verbindungskabel (85300-10-91X1000) zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.
Die Hubsäulen sind für Druckbelastungen und Zugbelastungen geeignet.
Zur Inbetriebnahme der Hubsäulen wird mindestens eine Steuerung (85300-10-90) und ein Handschalter (85300-15-1) benötigt.
Die Montageplatte (85300-930040) dient zur einfachen Montage der Hubsäule in der Kundenanwendung.
Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 8 mm/s können bis zu zwei Hubsäulen zwischen 355 mm und 500 mm synchron mit Hilfe der Steuerung (85300-10-90) verfahren werden. Optional können mit dem Verbindungskabel (85300-10-91X1000) zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.
Die Hubsäulen sind für Druckbelastungen und Zugbelastungen geeignet.
Zur Inbetriebnahme der Hubsäulen wird mindestens eine Steuerung (85300-10-90) und ein Handschalter (85300-15-1) benötigt.
Die Montageplatte (85300-930040) dient zur einfachen Montage der Hubsäule in der Kundenanwendung.
Lieferumfang
- 1x Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar.
- 4x Nutensteine, zur einfachen Integration der Hubsäule in der Kundenanwendung.
- 4x Nutensteine, zur einfachen Integration der Hubsäule in der Kundenanwendung.
Auf Anfrage
Hubsäulen ESD, Hubsäulen mit Dämpfung, Hubsäulen für Überkopfanwendungen und Hubsäulen für die Anwendung im Reinraum.
Zubehör
Steuerung (85300-10-90)
Verbindungskabel (85300-10-91X1000)
Handschalter (85300-15-1)
Netzanschlusskabel (85300-10-92X1800)
Montageplatte (85300-930040)
Verbindungskabel (85300-10-91X1000)
Handschalter (85300-15-1)
Netzanschlusskabel (85300-10-92X1800)
Montageplatte (85300-930040)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.