Beschreibung
Hinweis
Handschalter zum Bedienen der Steuerung 85300-10-90 und zum Verstellen der Hubsäulen 85300.
Die Hubsäulen 85300 können über den Handschalter mit Anzeige-Display (85300-15-1) intuitiv bedient werden. Des Weiteren können Zwischenpositionen abgespeichert werden und zwischen mehreren Benutzern gewechselt werden.
Die Handschalter können mit der Handschalterschublade 85300-15-91 an einem Tisch befestigt werden.
Die Hubsäulen 85300 können über den Handschalter mit Anzeige-Display (85300-15-1) intuitiv bedient werden. Des Weiteren können Zwischenpositionen abgespeichert werden und zwischen mehreren Benutzern gewechselt werden.
Die Handschalter können mit der Handschalterschublade 85300-15-91 an einem Tisch befestigt werden.
Zubehör
Handschalterschublade 85300-15-91
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.