Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Description

Produktbeschreibung
Das Koaxial-Verlängerungskabel erweitert den Aufstellbereich für WLAN-Antennen. Es kann zwischen dem Gateway 85875 und dem Magnetfuß für WLAN-Antennen 85875-50 eingesetzt werden. Es ist somit möglich, die Antenne ausserhalb des Schaltschrankes aufzustellen, wodurch der Signalempfang verbessert wird.
Ausführung
RP-SMA-Stecker auf RP-SMA-Buchse.
Kabellänge 5 Meter.
Technische Daten
CFD200 Koaxialkabel.
Signalverlust 0,3 dB/m.
Kontakte vergoldet.
Vorteile
- RP-SMA-Buchse zu RP-SM-Stecker
- Signalverlust 0,3dB/m
- Vergoldete Kontakte
- CFD200 Koaxialkabel
Zubehör
Zubehör Gateway 85875.
Magnetfuß für WLAN-Antennen 85875-50.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought