{"product":{"productId":"agid.33913","price":31.1,"name":"Magnetfuß für WLAN-Antennen"},"currency":"EUR"}
Ausführung
RP-SMA-Buchse auf RP-SMA-Stecker.
Kabellänge 1,50 m.
Antennenfuß magnetisch.
Für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN oder Bluetooth.
Kabellänge 1,50 m.
Antennenfuß magnetisch.
Für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN oder Bluetooth.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Magnetfuß für WLAN-Antennen erweitert den Aufstellbereich von WLAN-Stabantennen. Beispielsweise kann die Antenne des Gateways 85875 somit außerhalb des Schaltschranks angebracht werden, wodurch der Signalempfang verbessert wird.
Ausführung
RP-SMA-Buchse auf RP-SMA-Stecker.
Kabellänge 1,50 m.
Antennenfuß magnetisch.
Für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN oder Bluetooth.
Kabellänge 1,50 m.
Antennenfuß magnetisch.
Für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN oder Bluetooth.
Hinweis
Antennenfuß für WLAN-Stabantennen.
RP-SMA-Buchse/Stecker.
Einsetzbar für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Produkte.
Starker, magnetischer Metallfuß.
Kabellänge 1,50 m.
RP-SMA-Buchse/Stecker.
Einsetzbar für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Produkte.
Starker, magnetischer Metallfuß.
Kabellänge 1,50 m.
Vorteile
- WLAN-Antennenfuß, magnetisch
- RP-SMA-Anschluss
- 1,5 m low-loss-Kabel
- RP-SMA-Anschluss
- 1,5 m low-loss-Kabel
Zubehör
Gateway 85875.
Verlängerungskabel für WLAN-Antennen 85875-51.
Verlängerungskabel für WLAN-Antennen 85875-51.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.