Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussschraube
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit Dichtung
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
lichtgrau RAL 7035
D1=Außendurchmesser
46
D=Gewinde
M40X1,5
H=Höhe
14
L=Gewindelänge
8
RoHS
true
UNSPSC Code
31161518

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid (PA6).
Dichtung CR.
Ausführung
Kunststoff Lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch