Werkstoff
Polyamid (PA6).
Messing.
Edelstahl 1.4301.
Messing.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kunststoff Lichtgrau RAL 7035.
Messing vernickelt.
Edelstahl blank.
Messing vernickelt.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid (PA6).
Messing.
Edelstahl 1.4301.
Messing.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Kunststoff Lichtgrau RAL 7035.
Messing vernickelt.
Edelstahl blank.
Messing vernickelt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen.
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C (Kunststoff).
-60 °C bis +200 °C (Metall).
-60 °C bis +200 °C (Metall).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.