Werkstoff
Messing.
Ausführung
vernickelt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Messing.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von EMV Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lack- oder Pulverbeschichtungen für einen optimalen Kontakt beim Potentialausgleich.
Temperaturbereich
-60 °C bis +200 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.