Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kabelverschraubung
Ausführung 1
mit Standard Gewindelänge
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
lichtgrau RAL 7035
D1=für Durchmesser
5-9,5
D=Gewinde
M16x1,5
L=Gewindelänge
8
H max.
35,5
RoHS
true
SW1
20
SW2
20
max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm
2,5
max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
Ausführung
Lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.

Bei Kabelverschraubungen mit Flachdichtung können Verfärbungen an der Auflagefläche der Kabelverschraubung auftreten. Diese beeinträchtigen die Funktion des Bauteils nicht und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Temperaturbereich
Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtring ab M32x1,5
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch