{"product":{"productId":"agid.24740","price":11.31,"name":"Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: Magnetisch.
Schutzart: IP 67.
Schutzart: IP 67.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form A
ab
11,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form B
ab
11,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: Magnetisch.
Schutzart: IP 67.
Schutzart: IP 67.
Hinweis
Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Sicherheitskontakte und gegebenenfalls die Meldekontakte des Sicherheitsschalters geschaltet. Der Kontakt wird somit mittels eines Magneten (Magnetfeld) geschlossen.
Form A: Betätiger auf einer Ebene zum Sicherheitsschalter.
Form B: Betätiger um 90° versetzt zum Sicherheitsschalter.
Form A: Betätiger auf einer Ebene zum Sicherheitsschalter.
Form B: Betätiger um 90° versetzt zum Sicherheitsschalter.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Zubehör
Sicherheitsschalter magnetisch codiert 83455.