{"product":{"productId":"agid.24744","price":17.89,"name":"Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: RFID.
Schutzart: IP 67.
Schutzart: IP 67.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert, Form A
ab
17,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert, Form B
ab
17,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: RFID.
Schutzart: IP 67.
Schutzart: IP 67.
Hinweis
Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert. Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Halbleiterausgänge des Sicherheitsschalters geschaltet.
Temperaturbereich
-25 °C bis +65 °C.
Zubehör
Sicherheitsschalter RFID codiert 83456.