Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Rolle Kunststoff.
Hinweis
Die Betätiger können am Positionsschalter in 45°-Schritten angebracht werden. Somit ist eine Anpassung an die jeweilige Anfahrsituation jederzeit möglich.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch