Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Betätiger
Form
A
Material Grundkörper
Kunststoff
Antriebsform
EN 50047
Betätigungsgeschwindigkeit max. (Sprungschaltung) m/s
1
Betätigungsgeschwindigkeit min. (Sprungschaltung) mm/min.
10
Form-Typ
Schwenkhebel
Positionierung des Hebels
in 15°-Schritten einstellbar
RoHS
true
Zwangsöffnungskraft N
>40

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl, Rolle Kunststoff.
Hinweis
Die Betätiger können am Positionsschalter in 45°-Schritten angebracht werden. Somit ist eine Anpassung an die jeweilige Anfahrsituation jederzeit möglich.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch