- Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten
- Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit
- Kurzschlussfest und verpolungssicher
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich: -25° C bis +70° C
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Aktive Fläche PBT.
Aktive Fläche PBT.
Hinweis
Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle. Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Auf Anfrage
Spannung: U = 10 – 30 V DC Funktion: Schließer Schaltungsart: PNP Einbauart: bündig Schutzart: IP 67
Sicherheit
Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.