Induktiver Nährungsschalter
induktiv
Messing
- Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten
- Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit
- Kurzschlussfest und verpolungssicher
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich: -25° C bis +70° C
Verkaufseinheit
35,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Induktiver Nährungsschalter
Form
B
Ausführung 1
induktiv
Ausführung 2
mit Gewinde
Material Grundkörper
Messing
Material Komponente
Polyamid
G=Gewinde
M12x1
I=Strom max. (ma)
200
L=Gehäuselänge
65
MAT3=Werkstoff aktive Fläche
PA 12
Sn=Schaltabstand (mm)
2
f=Schaltfrequenz (hz)
1200
Anschlussart
Steckverbinder 3-polig
L1
50
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl oder Messing vernickelt. Aktive Fläche PBT oder PA 12.
Ausführung
Spannung: U = 10 – 30 V DC Funktion: Schließer Schaltungsart: PNP Einbauart: bündig Schutzart: IP 67
Hinweis
Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle. Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Sicherheit
Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.