Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl oder Messing vernickelt.
Aktive Fläche PBT.
Ausführung
Spannung: U = 10 – 30 V DC Funktion: Schließer Schaltungsart: PNP Einbauart: bündig Schutzart: IP 67
Hinweis
Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle. Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Sicherheit
Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) LED-Anzeige

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch