Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse schwarz eloxiert.
Hinweis
Gabellichtschranken vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät und sind daher perfekt zueinander ausgerichtet. Sie weisen einen präzisen Lichtstrahl als sichtbares Rotlicht oder unsichtbares Infrarotlicht auf. Der feine Lichtstrahl erzeugt einen Lichtpunkt mit sehr kleinem Durchmesser über die gesamte Gabelweite. Die Empfindlichkeitseinstellung erfolgt dabei über einen integrierten Potentiometer. Dadurch können kleinste Teile, Löcher, Nuten oder Kerben erkannt werden. Wird der aktive Lichtstrahl zwischen Sender und Empfänger unterbrochen, schaltet der Ausgang entsprechend.

Es besteht die Wahl zwischen Dunkelschaltung (Öffner) bzw. Hellschaltung (Schließer). Einstellbar über einen Wahlschalter direkt am Gerät.

Sämtliche Gabellichtschranken verfügen über die Schutzart IP67. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder M8x1, 3-polig.
Betätigungsweise
Einstellung der Empfindlichkeit:
- bei Linksanschlag des Potentiometers ist die Empfindlichkeit am höchsten, es werden sehr kleine Teile erfasst. Die Schmutzunempfindlichkeit ist klein.
- bei Rechtsanschlag ist die Empfindlichkeit am kleinsten, es werden große Teile erfasst. Die Schmutzunempfindlichkeit ist groß.

Einstellung Wahlschalter NO/NC
- Linksanschlag = NO (Schliesser)
- Rechtsanschlag = NC (Öffner)
Anwendung
Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch