Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
Kompaktes AC/DC Tischnetzteil in Industriequalität mit einer Eingangsspannung von 90 bis 264 Volt AC und einer Ausgangsspannung von 24 Volt DC. Extrem robust, lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung.

Eingangsseite: Anschlusskabel 1,8 Meter lang mit Kaltgerätebuchse C13 und SCHUKO-Stecker, abgewinkelt.

Ausgangsseite: Fest verbaute Leitung 1,8 Meter lang mit Steckverbinder M12x1 A-kodiert (Buchse 4-polig) mit Schraubverriegelung.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Temperaturbereich
-30 °C bis +70 °C.
Vorteile
Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur.
Komplett geschlossenes Gehäuse.
LED-Signalleuchte zur Betriebsanzeige.
Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb unter 0,075 W.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch