Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Wahltaste schwarz.
Frontrahmen silber.
Hinweis
Wahltaster mit Knebelgriff in runder Bauform mit integriertem Kontaktgeber und Anschlüssen für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden).

Die Wahltaster überzeugen durch ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Wahltaster erfüllen sämtliche relevanten Normen.

Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 30.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 30.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Zubehör
Aufbaugehäuse 81200, 81200-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch