{"product":{"productId":"agid.34110","price":47,"name":"Schlüsseltaster rastend Einbauversion Ø 22,3 mm Flachsteckeranschluss, kompakt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Wahltaste schwarz.
Frontrahmen silber.
Frontrahmen silber.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Wahltaste schwarz.
Frontrahmen silber.
Frontrahmen silber.
Hinweis
Schlüsseltaster in runder Bauform mit integriertem Kontaktgeber und Anschlüssen für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden). Die abschließbaren Schlüsseltaster werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Die Schlüsseltaster überzeugen durch ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Wahltaster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Die Schlüsseltaster überzeugen durch ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Wahltaster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 30.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 30.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Lebensdauer mechanisch: 30.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 30.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Zubehör
Aufbaugehäuse 81200, 81200-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.