Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polycarbonat.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Summerelement zur akustischen Signalisierung von Zuständen und Störungen an Maschinen und Anlagen. Mit 2 Tönen zur Auswahl. Dauerton und pulsierender Ton (einstellbar über Schiebeschalter im Summerelement).

Der Summer kann allein mit einem Anschlusselement als rein akustisches Warnsignal dienen oder er kann mit weiteren Leucht- oder Akustikelementen zu einer Signalsäule kombiniert werden (max. 5 Elemente möglich). Das Summerelement wird mit einem Drehverschluss montiert und demontiert.

Für die Inbetriebnahme ist ein Anschlusselement erforderlich. Dieses bitte separat bestellen.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lautstärke in 1 Meter Entfernung: max. 55 dB (A)
Anzahl Töne: 2
Akustisches Signalbild: Dauerton, pulsierender Ton
Tonfrequenz: 3.500 Hz
Lebensdauer akustisch: min. 5.000 h.
Temperaturbereich
-20 °C bis +50 °C.
Zubehör
Anschlusselement 81400-30.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch