Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polycarbonat.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Sirenenelement zur akustischen Signalisierung von Zuständen und Störungen an Maschinen und Anlagen. Mit 2 Tönen zur Auswahl. Dauerton und alternierender Ton (einstellbar über Schiebeschalter im Sirenenelement). Die Lautstärke ist über einen Schalter einstellbar.

Die Sirene kann allein mit einem Anschlusselement als rein akustisches Warnsignal dienen oder sie kann mit weiteren Leucht- oder Akustikelementen zu einer Signalsäule kombiniert werden (max. 5 Elemente möglich). Das Sirenenelement wird mit einem Drehverschluss montiert und demontiert.

Für die Inbetriebnahme ist ein Anschlusselement erforderlich. Dieses bitte separat bestellen.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lautstärke in 1 Meter Entfernung: max. 105 dB (A)
Anzahl Töne: 2
Akustisches Signalbild: Dauerton, alternierender Ton
Lautstärke einstellbar: Über Schalter
Lautstärke Stellbereich: ca. 95 bis 105 dB (A)
Tonfrequenz: 3.000 Hz
Lebensdauer akustisch: min. 5.000 h.
Temperaturbereich
-20 °C bis +50 °C.
Zubehör
Anschlusselement 81400-30.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch