Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Leuchtelement Polycarbonat.
Anschlusselement Polyamid, glasfaserverstärkt.
Abschlussdeckel Polycarbonat.
Fuß mit integriertem Rohr Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Leuchtelement außen glatt, innen gerippt. Farbe grün, gelb, rot.
Anschlusselement, Abschlussdeckel, Fuß mit integriertem Rohr schwarz.
Hinweis
LED-Signalsäulen zur optischen Signalisierung von Zuständen und Störungen an Maschinen und Anlagen. Ausgestattet mit modernster LED-Technologie signalisieren die drei Elemente in den Farben grün, gelb und rot ein rundum sichtbares Dauer- oder Blinklicht (einstellbar über Schiebeschalter im jeweiligen Leuchtelement). Die LED-Signalsäule ist modular aufgebaut und hat einen Durchmesser von 70 mm.

Der modulare Aufbau ermöglicht die Erweiterung der Signalsäule mit weiteren Leucht- oder Akustikelementen (max. 5 Elemente möglich).

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Leuchtfarbe: grün / gelb / rot
Leuchtbild: Dauer / Blinklicht (einstellbar über Schiebeschalter)
Blinkfrequenz: 1 Hz
Lebensdauer optisch: max. 50.000 h.
Temperaturbereich
-20 °C bis +50 °C.
Montage
Der elektrische Anschluss erfolgt im Anschlusselement über Federzugklemmen. Kabeldurchmesser max. 11 mm.
Leiterquerschnitt für eindrähtige Leiter von 0,5 bis 1,5 mm².
Für mehr- und feindrähtige Leiter von 0,25 bis 1,5 mm².

Andere Kunden kauften auch