Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
naturfarben eloxiert.
Hinweis
Rohr Ø25 mm. Zum Aufstecken auf den Fuß für Rohr Ø25 mm. Damit ist eine erhöhte Montage der Signaleinheit möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch