{"product":{"productId":"agid.34701","price":45.31,"name":"Leuchtelemente LED, Ø70 mm 24 V AC/DC"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polycarbonat.
Ausführung
Außen glatt, innen gerippt. Mit integrierter LED.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polycarbonat.
Ausführung
Außen glatt, innen gerippt. Mit integrierter LED.
Hinweis
LED-Leuchtelement zur optischen Signalisierung von Zuständen und Störungen an Maschinen und Anlagen. Ausgestattet mit modernster LED-Technologie signalisieren die Elemente ein rundum sichtbares Dauer- oder Blinklicht (einstellbar über Schiebeschalter im Leuchtelement).
Die Leuchte kann allein mit einem Anschlusselement als rein optisches Warnsignal dienen oder sie kann mit weiteren Leucht- oder Akustikelementen zu einer Signalsäule kombiniert werden (max. 5 Elemente möglich). Das Leuchtelement wird mit einem Drehverschluss montiert und demontiert.
Für die Inbetriebnahme ist ein Anschlusselement erforderlich. Dieses bitte separat bestellen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Die Leuchte kann allein mit einem Anschlusselement als rein optisches Warnsignal dienen oder sie kann mit weiteren Leucht- oder Akustikelementen zu einer Signalsäule kombiniert werden (max. 5 Elemente möglich). Das Leuchtelement wird mit einem Drehverschluss montiert und demontiert.
Für die Inbetriebnahme ist ein Anschlusselement erforderlich. Dieses bitte separat bestellen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Leuchtbild: Dauer / Blinklicht (einstellbar über Schiebeschalter)
Blinkfrequenz: 1 Hz
Lebensdauer optisch: max. 50.000 h.
Leuchtbild: Dauer / Blinklicht (einstellbar über Schiebeschalter)
Blinkfrequenz: 1 Hz
Lebensdauer optisch: max. 50.000 h.
Temperaturbereich
-30 °C bis +60 °C
Zubehör
Anschlusselement 81400-30.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.