Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Fuß mit integriertem Rohr Ø25 mm. Damit ist eine erhöhte Montage der Signaleinheit möglich.

Auf diesen Montagefuß kann das Anschlusselement für Rohrmontage (Form B) oder das Anschlusselement mit M12 Steckverbindung (Form C) montiert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch