Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Fuß für Rohr Ø25 mm. Damit ist eine erhöhte Montage der Signaleinheit möglich.

Auf diesen Montagefuß kann ein Rohr mit einem Außendurchmesser von 25 mm aufgesteckt werden. Auf das Rohr kann dann das Anschlusselement für Rohrmontage (Form B) oder das Anschlusselement mit M12-Steckverbindung (Form C) montiert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch