{"product":{"productId":"agid.34704","price":27.65,"name":"Anschlusselemente, Ø70 mm 12-230 V AC/DC"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Anschlusselement Polyamid, glasfaserverstärkt.
Abschlussdeckel Polycarbonat.
Abschlussdeckel Polycarbonat.
Ausführung
Anschlusselement und Abschlussdeckel schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Anschlusselemente, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, Form A
ab
27,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschlusselemente, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, Form B
ab
27,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschlusselemente, Ø70 mm 12-230 V AC/DC, Form C
ab
89,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Anschlusselement Polyamid, glasfaserverstärkt.
Abschlussdeckel Polycarbonat.
Abschlussdeckel Polycarbonat.
Ausführung
Anschlusselement und Abschlussdeckel schwarz.
Hinweis
Das Anschlusselement dient als Stromverteiler für die nachfolgenden Aufbauten. Auf dem Anschlusselement können Leucht- oder Akustikelemente zu einer Signalsäule kombiniert werden (max. 5 Elemente möglich). Das Anschlusselement wird immer mit einem Abschlussdeckel geliefert. Der Abschlussdeckel dient zum Verschließen des Anschlusselementes oder als Abschluss für das oberste Leuchtelement.
Der elektrische Anschluss erfolgt im Anschlusselement über Federzugklemmen. Kabeldurchmesser max. 11 mm.
Leiterquerschnitt für eindrähtige Leiter von 0,5 bis 1,5 mm².
Für mehr- und feindrähtige Leiter von 0,25 bis 1,5 mm².
Bei der Form C erfolgt der Anschluss über eine M12 Steckverbindung.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Der elektrische Anschluss erfolgt im Anschlusselement über Federzugklemmen. Kabeldurchmesser max. 11 mm.
Leiterquerschnitt für eindrähtige Leiter von 0,5 bis 1,5 mm².
Für mehr- und feindrähtige Leiter von 0,25 bis 1,5 mm².
Bei der Form C erfolgt der Anschluss über eine M12 Steckverbindung.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Temperaturbereich
-20 °C bis +50 °C.
Montage
Form A: Anschlusselement für die Montage auf ebenen Flächen (mit Dichtungsplatte).
Form B: Anschlusselement für die Montage auf einem Rohr Ø25mm.
Form C: Anschlusselement mit M12 Steckverbindung für die Montage auf ebenen Flächen oder auf einem Rohr Ø25mm (mit Dichtungsplatte).
Form B: Anschlusselement für die Montage auf einem Rohr Ø25mm.
Form C: Anschlusselement mit M12 Steckverbindung für die Montage auf ebenen Flächen oder auf einem Rohr Ø25mm (mit Dichtungsplatte).