Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Leuchte Polycarbonat.
Gehäuse Polycarbonat, ABS.
Ausführung
Leuchte außen glatt, innen gerippt. Mit integrierter LED.
Gehäuse grau.
Hinweis
LED-Aufbauleuchte zur optischen Signalisierung von Zuständen und Störungen an Maschinen und Anlagen. Für die Signalisierung über mittlere Entfernungen (10 - 30 m). Ausgestattet mit modernster LED-Technologie signalisieren die Aufbauleuchten ein rundum sichtbares Dauer- oder Blinklicht (einstellbar über den elektrischen Anschluss im Gehäuse).

Der elektrische Anschluss erfolgt im Gehäuse über Push-In-Klemmen. Kabeldurchmesser 6 bis max. 12 mm (je nach verwendetem Montageadapter).
Leiterquerschnitt von 0,25 bis 1,5 mm².

Für die Montage der Aufbauleuchte ist ein Montageadapter erforderlich. Diesen bitte separat bestellen.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Leuchtbild: Dauer / Blinklicht (einstellbar über den elektrischen Anschluss).
Blinkfrequenz: 1 Hz
Puls- und Pausendauer (ms) 466ON / 557OFF
Lebensdauer optisch: max. 50.000 h.
Temperaturbereich
-30 °C bis +60 °C
Zubehör
Montageadapter 81415-18.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch