Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot.
Gehäuse schwarz/gelb.
Hinweis
Die Minibox ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Not-Halt-Taste. Die schmale Gehäuseform eignet sich besonders zur Montage auf Aluminiumprofilen.

Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.

Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -25 °C bis +85 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Montage
Die Minibox kann über den Befestigungsclip direkt auf Aluminiumprofilen Nut 8 mm sowie auf ebenen Flächen befestigt werden.

Durch Öffnen des Gehäuses kann die Minibox auch direkt über die Befestigungsbohrungen Ø 4,6 mm auf ebenen Flächen befestigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch