Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Frontrahmen silber.
weiße LED integriert.
Hinweis
Leuchtmelder in runder Bauform und Anschlüsse für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden). Mit integrierter weißer LED. Verschiedene Signalfarben können durch optional erhältliche Kalotten dargestellt werden (für einen sauberen Abschluss ist eine Kalotte erforderlich).

Die Leuchtmelder überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Leuchtmelder erfüllen sämtliche relevanten Normen.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.

Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Zubehör
Kalotten 81175-99.
Bezeichnungsschilder 81040-15.
Kappenabheber 81040.
Aufbaugehäuse 81200, 81200-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch