Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA12.
Ausführung
gewölbt, transparent.
Hinweis
Kalotten für einen sauberen Abschluss an Leuchtmeldern. Die Kalotte wird durch einfaches, werkzeugloses Aufstecken auf den Leuchtmelder montiert. Mit dem optional erhältlichen Kappenabheber kann sie auch wieder abgezogen werden.

Die Kalotte kann mit einem einlegbaren Bezeichnungsschild versehen werden und ist beleuchtbar.
Zubehör
Kappenabheber 81040-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch