{"product":{"productId":"agid.34099","price":18.74,"name":"Drucktaster taktil Einbauversion Ø 22,3 mm Flachsteckeranschluss, kompakt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse vergoldet Au.
Kontaktanschlüsse vergoldet Au.
Ausführung
Frontrahmen silber.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse vergoldet Au.
Kontaktanschlüsse vergoldet Au.
Ausführung
Frontrahmen silber.
Bestellhinweis
Tasterkappen und Bezeichnungsschilder bitte separat bestellen.
Hinweis
Drucktaster taktil in runder Bauform mit integriertem Kontaktgeber und Anschlüssen für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden). Verschiedene Tasterfarben können durch optional erhältliche Tasterkappen dargestellt werden (für einen sauberen Abschluss ist eine Tasterkappe erforderlich).
Die Drucktaster überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Taster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Ein taktiler Drucktaster ist ein Schalter, der beim Drücken eine spürbare Rückmeldung durch einen leichten Widerstand oder ein Klicken gibt. Dies signalisiert, dass der Drucktaster erfolgreich betätigt wurde.
Die Drucktaster überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Taster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Ein taktiler Drucktaster ist ein Schalter, der beim Drücken eine spürbare Rückmeldung durch einen leichten Widerstand oder ein Klicken gibt. Dies signalisiert, dass der Drucktaster erfolgreich betätigt wurde.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 1.000.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Lebensdauer mechanisch: 1.000.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Zubehör
Tasterkappen 81040.
Bezeichnungsschilder 81040-15.
Kappenabheber 81040-10.
Aufbaugehäuse 81200, 81200-05.
Bezeichnungsschilder 81040-15.
Kappenabheber 81040-10.
Aufbaugehäuse 81200, 81200-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.