{"product":{"productId":"agid.34103","price":27.52,"name":"Drucktaster mit Ringbeleuchtung Einbauversion Ø 22,3 mm Flachsteckeranschluss, kompakt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Frontrahmen silber.
weiße LED integriert.
weiße LED integriert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Frontrahmen silber.
weiße LED integriert.
weiße LED integriert.
Hinweis
Drucktaster tastend in runder Bauform mit integriertem Kontaktgeber und Anschlüssen für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden). Mit Tasterkappe und integrierter weißer LED. Die Farbe wird durch den eingefärbten Ring dargestellt.
Die Drucktaster überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Taster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Die Drucktaster überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Taster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 1.000.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Lebensdauer mechanisch: 1.000.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Zubehör
Aufbaugehäuse 81200, 81200-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.