{"product":{"productId":"agid.34104","price":22.82,"name":"Doppeldrucktaster Einbauversion Ø 22,3 mm mit Kontaktblöcken, Schraubanschluss"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot/grün mit Beschriftung.
Frontrahmen anthrazit.
Frontrahmen anthrazit.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot/grün mit Beschriftung.
Frontrahmen anthrazit.
Frontrahmen anthrazit.
Hinweis
Doppeldrucktaster tastend mit Kontaktblöcken (1x Öffner, 1x Schließer) mit Schraubanschluss. Die Doppeldrucktaster bestehen aus je einer rot- und grünfarbenen Drucktaste mit der Beschriftung 0/I. Die abriebfeste Belaserung der Bauteile garantiert eine dauerhafte Lesbarkeit.
Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Doppeldrucktaster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Doppeldrucktaster erfüllen sämtliche relevanten Normen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 30.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Lebensdauer mechanisch: 30.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 1.000.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.