{"product":{"productId":"agid.34117","price":16.73,"name":"Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte Einbauöffnung Ø 22,3 mm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
Unterteil dunkelgrau.
Oberteil schwarz.
Halterung schwarz.
Oberteil schwarz.
Halterung schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte Einbauöffnung Ø 22,3 mm, Form A
ab
16,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte Einbauöffnung Ø 22,3 mm, Form B
ab
18,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
Unterteil dunkelgrau.
Oberteil schwarz.
Halterung schwarz.
Oberteil schwarz.
Halterung schwarz.
Hinweis
Leergehäuse für bis zu 4 Bedienstellen. Das robuste Gehäuse aus Kunststoff PA6 hat einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten. Es eignet sich als Aufbaugehäuse für Anwendungen in allen Industriebereichen. Der Innenraum bietet ausreichend Platz für den Einbau der erforderlichen Komponenten. Das Gehäuse wird einfach in die im Lieferumfang enthaltene Halterung gesteckt und durch Einrasten fixiert.
Form A: Ohne vordefinierte Kabeleinführung (für eigene Anschlüsse oder Funk).
Form B: Eine vordefinierte, ausbrechbare Kabeleinführung M16 an der Stirnseite.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UL.
Die IP-Schutzart ist abhängig von den verwendeten Komponenten.
Form A: Ohne vordefinierte Kabeleinführung (für eigene Anschlüsse oder Funk).
Form B: Eine vordefinierte, ausbrechbare Kabeleinführung M16 an der Stirnseite.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UL.
Die IP-Schutzart ist abhängig von den verwendeten Komponenten.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C.
Montage
Die Halterung wird mit Senkschrauben auf eine Fläche oder ein Profil geschraubt. Anschließend wird das Gehäuse auf die Halterung gesteckt und eingerastet.
Lieferumfang
1x Gehäuse.
1x Wandhalterung.
1x Wandhalterung.