{"product":{"productId":"agid.27056","price":25.71,"name":"Steckverbinder 8 mm Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse: PUR.
Kabel: PUR.
Isolation Litze: PP.
Kontakt: CuZn (Messing) / CuSn (Bronze).
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Kabel: PUR.
Isolation Litze: PP.
Kontakt: CuZn (Messing) / CuSn (Bronze).
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: PUR.
Kabel: PUR.
Isolation Litze: PP.
Kontakt: CuZn (Messing) / CuSn (Bronze).
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Kabel: PUR.
Isolation Litze: PP.
Kontakt: CuZn (Messing) / CuSn (Bronze).
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
Steckverbinder mit Rastverriegelung (Snap-in).
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
Lebensdauer mechanisch: > 50 Steckzyklen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.