{"product":{"productId":"agid.27599","price":18.97,"name":"Netzkabel Schuko - GST18i3"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kabelisolierung: Kunststoff PVC.
Stecker: Kunststoff PA.
Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt.
Stecker: Kunststoff PA.
Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kabelisolierung: Kunststoff PVC.
Stecker: Kunststoff PA.
Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt.
Stecker: Kunststoff PA.
Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Netzkabel zur Stromversorgung von Steckdosenleisten und LED-Leuchten.
Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker.
Seite 2: GST18i3 Buchse. Selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar).
Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker.
Seite 2: GST18i3 Buchse. Selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar).
Temperaturbereich
Dauertemperaturbeständigkeit 70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.