Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kabelisolierung: Kunststoff PVC.
Stecker: Kunststoff PA.
Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Verbindungskabel zum Verketten von Steckdosenleisten und LED-Leuchten.

Seite 1: GST18i3 Stecker. Selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar).
Seite 2: GST18i3 Buchse. Selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar).
Temperaturbereich
Dauertemperaturbeständigkeit 70 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch