Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Steckverbinder Zink.
Kabel PVC.
Hinweis
Die Steckverbinder Buchse M23x1 mit Schraubverriegelung können als Spannungsversorgungskabel für die Stellantriebe 85000-50 verwendet werden.
Zubehör
Stellantriebe Edelstahl oder Aluminium für Lineareinheiten 85000-50.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch