Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Isolation Litze: PP
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch