{"product":{"productId":"agid.32634","price":4.4,"name":"Klettbandsockel mit Klettband für Schraubmontage"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Sockel Polyamid glasfaserverstärkt.
Klettband Polypropylen.
Klettband Polypropylen.
Ausführung
Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Sockel Polyamid glasfaserverstärkt.
Klettband Polypropylen.
Klettband Polypropylen.
Ausführung
Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Hinweis
Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage mit Senkkopfschrauben geeignet. Klettbandsockel B=30 mit Zylinderschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.