Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz.
Hinweis
Die Zugentlastungen können in die Anschlusselemente eingeklipst werden. Diese fixieren die Position der eingelegten Leitungen an den Kettenenden.
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch