Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
TPO (Harzmischung aus Polypropylen und unvernetztem EPDM-Kautschuk und Polyethylen).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Stopfen zum Verschließen von nicht genutzten Öffnungen in der Kabeldurchführung. Zum Schutz vor Verunreinigungen und zur Abdichtung.
Temperaturbereich
-45 °C bis +95 °C
Zubehör
Kabeldurchführungen 80855-25.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch