{"product":{"productId":"agid.35368","price":33.92,"name":"Kabeldurchführungen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
TPO (Harzmischung aus Polypropylen und unvernetztem EPDM-Kautschuk und Polyethylen).
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kabeldurchführungen, Form A
ab
33,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabeldurchführungen, Form B
ab
33,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabeldurchführungen, Form C
ab
33,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabeldurchführungen, Form D
ab
33,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabeldurchführungen, Form E
ab
33,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabeldurchführungen, Form F
ab
33,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabeldurchführungen, Form X
ab
38,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
TPO (Harzmischung aus Polypropylen und unvernetztem EPDM-Kautschuk und Polyethylen).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Kabeldurchführungen eignen sich für die Durchführung von Leitungen. Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden. Sie bieten einen umfassenden Kabelschutz, da jedes Kabel / jede Leitung einzeln geführt und fixiert wird. Sie dichten Schlauchpakete ab und verhindern Verunreinigungen im Inneren.
Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
Für nicht benötigte Bohrungen sind Stopfen 80855-26 erhältlich.
Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
Für nicht benötigte Bohrungen sind Stopfen 80855-26 erhältlich.
Temperaturbereich
-45 °C bis +95 °C
Montage
Die Kabeldurchführung wird in einem Verbindungs-Protektor 80855-16 oder einem Adapter 80855-20 montiert. Zur Erhöhung der Klemmwirkung kann am freien Ende eine Schlauchschelle 07850 montiert werden.
Vorteile
Die Blindplatte kann auch mit eigenen Bohrungen versehen werden. Dazu wird die Blindplatte für ca. 8 Stunden in den Gefrierschrank gelegt. Anschließend kann die Platte gebohrt werden. Um die Klemmwirkung zu verbessern, sollte der Bohrungsdurchmesser 0,5 mm kleiner als der Kabel-Ø gewählt werden.
Zubehör
Stopfen 80855-26.
Verbindungs-Protektoren 80855-16.
Adapter 80855-20.
Verbindungs-Protektoren 80855-16.
Adapter 80855-20.