Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Energieführungskette
Ausführung 1
beidseitig zu öffnen
Material Grundkörper
Polyamid
B1=Breite, außen
222
B=Breite, innen
200
G=Anzahl Glieder
15
H1=Höhe, außen
64
H=Höhe, innen
45
L=Länge
1005
Anschlusselement
80850-91-451200
E
364
M
605
N
250
R
150
RoHS
true
Trennsteg
80850-92-45
UNSPSC Code
31161543
Zugentlastung
80850-93-45200

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz. Beidseitig zu öffnen.
Hinweis
Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.

Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch