{"product":{"productId":"agid.35361","price":54.18,"name":"Drehgabeln mit Gleitdurchführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Gleitdurchführung ermöglicht einen gleichmäßigen und ruhigen Lauf der Energiekette/Wellrohr in der Durchführung. Die Drehgabel bietet mehr Bewegungsfreiheit bei der Führung der Energieketten.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Montage
Die Drehgabel wird üblicherweise auf einem Drehflansch befestigt und bietet somit einen zusätzlichen Bewegungsfreiheitsgrad gegenüber dem Drehflansch.
Zubehör
Drehflansch 80855-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.