Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Drehgabel mit Federanschlag zur Aufnahme einer Rückholfeder.

In Verbindung mit einer Rückholfeder und einem Protektor entsteht ein komplettes Federrückholsystem für die Energiekette. Der Protektor dient dabei als Festpunkt für die Feder.

Ein Federrückholsystem unterstützt die Führung der Energiekette am Roboter. Sie ermöglichen einen Längenausgleich für die benötigte Energiekette am Manipulator und verhindern ein störendes Herabhängen der Schlaufe (Schlaufenbildung). Ziel ist es, das Schlauchpaket so nah wie möglich am Roboter zu führen. Dadurch wird die Energiekette entlastet und der Verschleiß reduziert.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Zubehör
Protektoren 80855-15.
Rückholfedern 80855-45.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch