{"product":{"productId":"agid.35350","price":280.54,"name":"3D Energieketten Kunststoff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz. Geschlossenes Design mit Schnappverschluss.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz. Geschlossenes Design mit Schnappverschluss.
Hinweis
Energiekette für eine sichere Energiezuführung um Leitungen und Schläuche bei mehrachsigen 3D-Bewegungen zu führen und zu schützen. 2-Kammern für Medientrennung.
Die vollständig geschlossene 3D-Energiekette verfügt über leicht zu öffnende Deckel, die eine schnelle Bestückung der Kette und einen Zugang zu den Leitungen an jeder Stelle der Kette ermöglichen. Die Energiekette kann auch im Spänebereich und in aggressiver Umgebung eingesetzt werden. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist der Torsionsgrad von +/-10° pro Kettenglied. Die Radien und Verdrehungsgrade sind so ausgelegt, dass die geführten Leitungen möglichst schonend bewegt werden können. Die Kettenglieder können ohne Werkzeug von Hand verbunden und auch gekürzt werden.
Die vollständig geschlossene 3D-Energiekette verfügt über leicht zu öffnende Deckel, die eine schnelle Bestückung der Kette und einen Zugang zu den Leitungen an jeder Stelle der Kette ermöglichen. Die Energiekette kann auch im Spänebereich und in aggressiver Umgebung eingesetzt werden. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist der Torsionsgrad von +/-10° pro Kettenglied. Die Radien und Verdrehungsgrade sind so ausgelegt, dass die geführten Leitungen möglichst schonend bewegt werden können. Die Kettenglieder können ohne Werkzeug von Hand verbunden und auch gekürzt werden.
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.