{"product":{"productId":"agid.32085","price":1.85,"name":"BOLZEN MIT KOPF, FORM:B MIT SPLINTLOCH,D1=8, D3=14, A=26,5, STAHL GALVANISCHVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Bolzen
mit Kopf
Stahl
galvanisch verzinkt
Verkaufseinheit
1,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bolzen
Form
B
Ausführung 1
mit Kopf
ISO
2341
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D1=Bolzendurchmesser
8
A
26,5
D3
14
D4
2
Form-Typ
mit Splintloch
K
3
W
3,5
Z1
2
Z2
1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Bolzen mit Splintloch. Die Sicherung erfolgt durch Splinte.
ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.
ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.