Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abdeckstopfen
Ausführung 1
für Scharnier
Ausführung 2
für Aluminiumprofile
Material Grundkörper
Kunststoff
Farbe Grundkörper
weißaluminium
Oberfläche Grundkörper
geprägt
D=Durchmesser
6,15
H=Höhe
6
D1
10
H1
5
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
Farbe: Weißaluminium ähnlich RAL 9006.
Hinweis
Abdeckstopfen für innenliegende Scharnierhälften 27869-05 und außenliegende Scharnierhälften 27869-06.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch